??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2012年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
3129.800
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3129 (NA) - Air/air heat exchanger without controller - Output class 62W/K
明细表
3129.800
BEST
型号
3129.800
BEZ1
名称1
Air/air heat exchangers, 230 V
BEZ2
名称2
Wall-mounted, 62 W/K
B
宽度
400 mm
H
高度
1360 mm
T
深度
112 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D