??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 dic 2012. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 1
3129.800
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3129 (NA) - Air/air heat exchanger without controller - Output class 62W/K
Bill of material
3129.800
BEST
Model No.
3129.800
BEZ1
Designation 1
Air/air heat exchangers, 230 V
BEZ2
Designation 2
Wall-mounted, 62 W/K
B
Width
400 mm
H
Height
1360 mm
T
Depth
112 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Embedded Preview + Generation
Previsualización
Descarga de CAD
3D
Dimensión
2D