??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
3127.100
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3127 - RTT air/air heat exchanger - performance category 30 W/K
Спецификация
3127.100
BEST
Арт. №
3127.100
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT air/air heat exchanger
BEZ2
Обозн. 2
performance category 30 W/K
B
Ширина
400 mm
H
Высота
950 mm
T
Глубина
205 mm
SW
specific thermal output
30 W/K
SP
rated operating voltage
230V 50/60Hz
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
GEW
Gewicht
18.000 kg
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D