??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
3126.410
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3126 (NA) - Luft/Luft Wärmetauscher bahnfeste Ausführung - Leistungsklasse 27W/K
Stückliste
3126.410
BEST
Best.-Nr.
BEZ1
Bez.1
Luft/Luft Wärmetauscher Bahntechnik
BEZ2
Bez.2
B
Breite
280 mm
H
Höhe
650 mm
T
Tiefe
127 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D