??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2012 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
3126.410
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3126 (NA) - Air/air heat exchangers railway-compatible version - Output class 27W/K
Спецификация
3126.410
BEST
Model No.
BEZ1
Designation 1
Air/air heat exchangers railway engineering
BEZ2
Designation 2
B
Width
280 mm
H
Height
650 mm
T
Depth
127 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
2D