??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2012. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 2
3126.410
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3126 (NA) - Air/air heat exchangers railway-compatible version - Output class 27W/K
Bill of material
3126.410
BEST
Model No.
BEZ1
Designation 1
Air/air heat exchangers railway engineering
BEZ2
Designation 2
B
Width
280 mm
H
Height
650 mm
T
Depth
127 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
2D