??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 2
3126.410
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3126 (NA) - Air/air heat exchangers railway-compatible version - Output class 27W/K
Bill of material
3126.410
BEST
Model No.
BEZ1
Designation 1
Air/air heat exchangers railway engineering
BEZ2
Designation 2
B
Width
280 mm
H
Height
650 mm
T
Depth
127 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D