{rittal/sys_zub/innenausbau/montageplatten/teilmontageplatten_asmtab.prj},{NB=8614.850},{BEST=8614.850},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Teilmontageplatten},{BEZ2=für TS, SE},{B=700},{H=400},{AB=700 x 400},{VE=1},{VERS=6},{BB=699},{B1=500},{B2=675},{HH=399},{H1=200},{H2=375},{INFOPAGE=hb32_s984},{PPATH=assemblies/teilmontageplatten_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-31},{CNSECLASS70=27-40-92-16},{CNSECLASS80=27-40-92-16},{CNSETIM40=EC000213},{BEZ3=},{GEW=7.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
8614.850
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
分装板 - 分装板,用于TS
明细表
8614.850
BEST
型号
8614.850
8614.850
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
分装板
BEZ2
Designation 2
for TS, SE
B
宽度
700
700
mm
H
高度
400
400
mm
VE
包装 (件)
1
BB
宽度
699
699
mm
B1
宽度
500
500
mm
B2
宽度
675
675
mm
HH
高度
399
399
mm
H1
高度
200
200
mm
H2
高度
375
375
mm
CNSECLASS51
27-18-92-31
CNSECLASS70
27-40-92-16
CNSECLASS80
27-40-92-16
CNSETIM40
EC000213
GEW
Gewicht
7.000
7.000
kg
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D